Fişli bağlantı kablosu
E12333
ASTGH040MSS0010C04
Fişli bağlantı kablosu
E12333
ASTGH040MSS0010C04
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
- Ekranlanmış kablo sayesinde iyi elektromanyetik uyumluluk
- Montajın aletsiz gerçekleştirildiği durumlarda bile daimi, güvenilir yalıtım
- Güvenilir elektrik bağlantıları için altın kaplı bağlantı
Uygulama
Sistem | Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; ekranlı kablo |
---|---|
Silikonsuz | evet |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Koruma sınıfı | III |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 4 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...90 |
---|---|
Koruma | IP 68 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 386,2 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 14,5 x 14,5 x 48,4 |
Malzemeler | PUR |
Kalıp-gövde malzemesi | PUR |
Somun malzemesi | çinko döküm, nikel kaplamalı |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 10 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 5 mm, ekranlı; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: çinko döküm, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,7...0,9 Nm; Ekranlı bağlantı kablosu: ekran bağlı değil |
---|