Soketli bağlantı kablosu
E12296
ADOAH080VAS0010E08
Soketli bağlantı kablosu
E12296
ADOAH080VAS0010E08
- Montajın aletsiz gerçekleştirildiği durumlarda bile daimi, güvenilir yalıtım
- Yeme-içme endüstrisinin gereksinimleri için yüksek koruma derecelendirmesi
- 8 kutuplu bağlantı
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
- Yer sıkıntısı olan durumlarda kullanım için açılı model
8 kutuplu soketler için kablo renkleri standard değildir. Not: Sensörün ve soketlerin bağlantı uçları (Teknik dökümana bakınız)
Uygulama
Sistem | Silikonsuz; Altın kaplamalı kontaklar |
---|---|
Silikonsuz | evet |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Maks. akım yükü toplamı [A] | 2 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...100 |
---|---|
Koruma | IP 68; IP 69K |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 637,5 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 26,5 x 15 x 38,5 |
Malzemeler | PVC |
Kalıp-gövde malzemesi | PVC |
Somun malzemesi | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 10 m, PVC, turuncu, Ø 6,6 mm; 8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: PVC; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,7...0,9 Nm |
---|