Kablosuz erkek soket
E12289
SSTGN040ZDSFKSG
Kablosuz erkek soket
E12289
SSTGN040ZDSFKSG
- Güvenilir elektrik bağlantıları için altın kaplı bağlantı
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
- Vidalı terminaller ile güvenli kablo bağlantısı
- Yerleştirilebilir kablo kılıfı sayesinde iyi elektromanyetik uyumluluk
Uygulama
Sistem | Silikonsuz; Altın kaplamalı kontaklar |
---|---|
Dizayn | Ethernet kablo, D-kodlu |
Silikonsuz | evet |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 45 AC / < 70 DC |
---|---|
Maks. akım yükü toplamı [A] | 4; (...40 °C) |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...85 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 44,6 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 20,2 x 20,2 x 63 |
Malzemeler | çinko döküm nikel kaplamalı |
Kalıp-gövde malzemesi | çinko döküm, nikel kaplamalı |
Somun malzemesi | çinko döküm, nikel kaplamalı |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
vidalı klemens: ...0,75 mm²; Kablo kılıfı: Ø 6...8 mm; AWG 18 |
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: D; Kalıplı gövde: çinko döküm, nikel kaplamalı; Kilitleme: çinko döküm, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Ekranlı bağlantı kablosu: ekranlanabilir |
---|