Y-dağıtıcı
E12269
ZDO2F030MSS0000-00STGF040MSS
Y-dağıtıcı
E12269
ZDO2F030MSS0000-00STGF040MSS
- Yer sıkıntısı olan durumlarda birçok girdi ve çıktıya sahip uygulamalarda kullanım için
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Güvenilir elektrik bağlantıları için altın kaplı bağlantı
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
Uygulama
Sistem | Silikonsuz; Altın kaplamalı kontaklar |
---|---|
Silikonsuz | evet |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 30 AC/DC |
---|---|
Koruma sınıfı | III |
Modül/Slot başına düşen maks. akım yükü [A] | 3 |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 3 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...90 |
---|---|
Koruma | IP 68 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 15,7 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 11 x 27 x 38 |
Malzemeler | PUR |
Kalıp-gövde malzemesi | PUR |
Somun malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı |
Port dağıtım kutusu sayısı | 2 |
Konektör tipi | M8 |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - Soket
Soketli: 2 x M8; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı |
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Soketli: 1 x M8; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|