- Ürünler
- Aksesuarlar
- Montaj aksesuarları ve sabitleme teknolojisi
- Silindir sensörleri için montaj aksesuarları
- E12232
Saplamalı / profil silindir için montaj adaptörü
E12232
ADAPT TIE ROD/PROFILE
Saplamalı / profil silindir için montaj adaptörü
E12232
ADAPT TIE ROD/PROFILE
- Silindir sensörlerinin bağlama çubuğu silindirlerine adaptasyonu için
- Tam uyumlu bir mekanik çözüm için düşük yükseklik
- Adaptör içindeki sensörün konum koruması
- Kolay, hızlı ve güvenli kurulum
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam metal tasarım
Uygulama
Dizayn | kullanılabilen tipler, MKT, kullanılabilen tipler, MKT |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 20,2 |
---|---|
Malzemeler | Adaptör: Alüminyum; vida: paslanmaz çelik |
Sıkıştırma torku [Nm] | 0,5 |
Kelepçe aralığı [mm] | 9...13,5 |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|