Koruma kapağı
E12209
PROTECTION CAP M20X1,5
Koruma kapağı
E12209
PROTECTION CAP M20X1,5
- Güvenilir kaplama
- Nemin içe işlemesi ve kirlenmeye karşı koruma
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...100 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 5,7 |
---|---|
Boyutlar [mm] | M20 x 1,5 |
Diş tasarımı | M20 x 1,5 |
Malzemeler | PA 6.6 |
Sıkıştırma torku [Nm] | 3,5 |
Açıklamalar
Paket miktarı | 2 adet |
---|