Soketli bağlantı kablosu
E12168
ADOAH080MSS0005B08
Soketli bağlantı kablosu
E12168
ADOAH080MSS0005B08
- 8 kutuplu bağlantı
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Sensör sinyallerinin güvenilir aktarımı
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
- Yer sıkıntısı olan durumlarda kullanım için açılı model
8 kutuplu soketler için kablo renkleri standard değildir. Not: Sensörün ve soketlerin bağlantı uçları (Teknik dökümana bakınız)
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Maks. akım yükü toplamı [A] | 2 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...80 |
---|---|
Koruma | IP 68 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 284 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 28 x 15 x 38 |
Malzemeler | TPU |
Kalıp-gövde malzemesi | TPU |
Somun malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 5 m, PUR, siyah; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm ) |
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Sıkıştırma torku: 1...1,5 Nm |
---|