Soketli bağlantı kablosu
E12167
ADOGH080MSS0010B08
Soketli bağlantı kablosu
E12167
ADOGH080MSS0010B08
- 8 kutuplu bağlantı
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Sensör sinyallerinin güvenilir aktarımı
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
8 kutuplu soketler için kablo renkleri standard değildir. Not: Sensörün ve soketlerin bağlantı uçları (Teknik dökümana bakınız)
Uygulama
Sistem | Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Maks. akım yükü toplamı [A] | 2 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...80 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 537,5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boyutlar [mm] | 15 x 15 x 43 | ||||||||
Malzemeler | Gövde: TPU siyah | ||||||||
Kalıp-gövde malzemesi | TPU | ||||||||
Somun malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı | ||||||||
Hareketli kablo kanallarına uygunluk | evet | ||||||||
Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 10 m, PUR, siyah; 8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Sıkıştırma torku: 1...1,5 Nm |
---|