- Ürünler
- E12074
Soketli bağlantı kablosu
E12074
ADOGH050MSS0010K05
Soketli bağlantı kablosu
E12074
ADOGH050MSS0010K05
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: EVC546 Ürün karşılaştırması: E12074 / EVC546 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Uygulama
Sistem | Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; ekranlı kablo; Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
---|---|
Silikonsuz | evet |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Koruma sınıfı | III |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 4 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...90 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 439,4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Boyutlar [mm] | 15 x 15 x 46,5 | ||||
Malzemeler | PUR | ||||
Kalıp-gövde malzemesi | PUR | ||||
Somun malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı | ||||
Hareketli kablo kanallarına uygunluk | evet | ||||
Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 10 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 5 mm, ekranlı; 5 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm ) |
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 1,0...1,5 Nm; Ekranlı bağlantı kablosu: ekran bağlı |
---|