Valf soketili Y-ara kablo
E12068
YVDAA042--S0003A03STGH050MSS
Valf soketili Y-ara kablo
E12068
YVDAA042--S0003A03STGH050MSS
- Sahada güvenilir vana bağlantıları
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
- Açıkça görünür LED
- Sağlam dikdörtgen konektör
Üretimi devam etmiyor
Uygulama
Sistem | Halojensiz |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|---|
Aşırı gerilim koruması | evet; (VDR) |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...90 |
---|---|
Koruma | IP 65 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 350,2 |
---|---|
Malzemeler | TPU |
Kalıp-gövde malzemesi | TPU |
Somun malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 3 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
Elektriksel bağlantı - Soket
Soketli: 2 x A DIN tipli valf, dirsek; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı |