- Ürünler
- Aksesuarlar
- Montaj aksesuarları ve sabitleme teknolojisi
- Silindir sensörleri için montaj aksesuarları
- E12017
Silindir sensörleri için düz gövdeli silindir montaj kelepçesi
E12017
CLAMP FOR CLEAN LINE CYL 32/36
Silindir sensörleri için düz gövdeli silindir montaj kelepçesi
E12017
CLAMP FOR CLEAN LINE CYL 32/36
- Silindir sensörlerinin temiz hat silindirlerine adaptasyonu için
- Tam uyumlu bir mekanik çözüm için düşük yükseklik
- Adaptör içindeki sensörün konum koruması
- Kolay, hızlı ve güvenli kurulum
Uygulama
Dizayn | kullanılabilen tipler, MKT |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...50 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 11,5 |
---|---|
Malzemeler | montaj kelepçesi: POM; sabitleme parçası: Alüminyum; vida: paslanmaz çelik |
Sıkıştırma torku [Nm] | 0,5; (Vida) |
Kelepçe aralığı [mm] | 35...36 |
Piston çapı [mm] | 32 |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
şemalar ve grafikler
Montaj
|
|
---|