Pozisyon sensörleri için montaj kelepçesi
E11995
MOUNTING CLAMP M18
Pozisyon sensörleri için montaj kelepçesi
E11995
MOUNTING CLAMP M18
- Belirlenmiş kurulum konumu için bitiş durdurma
- Geçmeli kurulum ile güvenli sensör sabitleme
- Silindirik sensörlerin kurulumu için
- Kolay, hızlı ve ucuz sabitleme
- İki vida kullanarak yüzeye güvenilir kurulum
Uygulama
Dizayn | sonlamalı montaj parçası |
---|---|
Montaj | 45° kanallı sensörler için |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...85 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 12,5 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 24 x 30 x 29 |
İç çap [mm] | 18 |
Malzemeler | PC |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|