- Ürünler
- Aksesuarlar
- Montaj aksesuarları ve sabitleme teknolojisi
- Silindir sensörleri için montaj aksesuarları
- E11979
Düz silindirler için sabitleme kelepçesi
E11979
FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL
Düz silindirler için sabitleme kelepçesi
E11979
FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL
- Silindir sensörlerinin temiz hat silindirlerine adaptasyonu için
- Tam uyumlu bir mekanik çözüm için düşük yükseklik
- Adaptör içindeki sensörün konum koruması
- Kolay, hızlı ve güvenli kurulum
Uygulama
Dizayn | kullanılabilen tipler, MKT |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 17 |
---|---|
Boyutlar [mm] | Ø 50 |
Malzemeler | Adaptör: paslanmaz çelik (1.4301 / 304); sabitleme bağı: paslanmaz çelik (1.4305 / 303) |
Piston çapı [mm] | 50 |
Kelepçe aralığı [mm] | 48...59 |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|