- Ürünler
- Aksesuarlar
- Montaj aksesuarları ve sabitleme teknolojisi
- Silindir sensörleri için montaj aksesuarları
- E11959
Silindir sensörleri için düz gövdeli silindir montaj kelepçesi
E11959
CLAMP FOR CLEAN LINE CYL D20
Silindir sensörleri için düz gövdeli silindir montaj kelepçesi
E11959
CLAMP FOR CLEAN LINE CYL D20
- Silindir sensörlerinin temiz hat silindirlerine adaptasyonu için
- Tam uyumlu bir mekanik çözüm için düşük yükseklik
- Adaptör içindeki sensörün konum koruması
- Kolay, hızlı ve güvenli kurulum
Uygulama
Dizayn | kullanılabilen tipler, MKT |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...50 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 9,2 |
---|---|
Malzemeler | montaj kelepçesi: POM; sabitleme parçası: Alüminyum; vida: paslanmaz çelik |
Sıkıştırma torku [Nm] | 0,5; (Vida) |
Piston çapı [mm] | 20 |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
şemalar ve grafikler
Montaj
|
|
---|