Kablolanabilir soket
E11863
SDOAH042VASFKPG
Kablolanabilir soket
E11863
SDOAH042VASFKPG
- Yer sıkıntısı olan durumlarda kullanım için açılı model
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
- Güvenilir elektrik bağlantıları için altın kaplı bağlantı
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- İşletim ve anahtarlama durumu gösterimi için kolay görünen LED'ler
Uygulama
Sistem | Silikonsuz; Altın kaplamalı kontaklar |
---|---|
Silikonsuz | evet |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|---|
Maks. akım yükü toplamı [A] | 4; (...40 °C) |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...85 |
---|---|
Koruma | IP 67; IP 69K |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 26,4 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 38 x 20 x 36 |
Malzemeler | PBT; PA şeffaf |
Kalıp-gövde malzemesi | PBT / PA, şeffaf |
Somun malzemesi | paslanmaz çelik |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
vidalı klemens: ...0,75 mm²; Kablo kılıfı: Ø 4...6 mm |
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: PBT / PA, şeffaf; Kilitleme: paslanmaz çelik; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,7...0,9 Nm |
---|