Soketli bağlantı kablosu
E11855
ADOGH080MSS0010K08
Soketli bağlantı kablosu
E11855
ADOGH080MSS0010K08
- 8 kutuplu bağlantı
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Sensör sinyallerinin güvenilir aktarımı
- Ekranlanmış kablo sayesinde iyi elektromanyetik uyumluluk
8 kutuplu soketler için kablo renkleri standard değildir. Not: Sensörün ve soketlerin bağlantı uçları (Teknik dökümana bakınız)
Uygulama
Sistem | ekranlı kablo |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Koruma sınıfı | III |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 677 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 15 x 15 x 43 |
Malzemeler | PUR |
Kalıp-gövde malzemesi | PUR |
Somun malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 10 m, PUR, siyah, Ø 6,6 mm, ekranlı; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm ) |
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,7...0,9 Nm; Ekranlı bağlantı kablosu: ekran bağlı |
---|