- Ürünler
- Aksesuarlar
- Montaj aksesuarları ve sabitleme teknolojisi
- Silindir sensörleri için montaj aksesuarları
- E11799
Saplamalı / profil silindir için montaj adaptörü
E11799
ADAPT TIE ROD/PROFILE/CYL
Saplamalı / profil silindir için montaj adaptörü
E11799
ADAPT TIE ROD/PROFILE/CYL
- Silindir sensörlerinin bağlama çubuğu silindirlerine adaptasyonu için
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam metal tasarım
- Tam uyumlu bir mekanik çözüm için düşük yükseklik
- Adaptör içindeki sensörün konum koruması
- Kolay, hızlı ve güvenli kurulum
Uygulama
Dizayn | kullanılabilen tipler, MKT |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 22 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 25,9 x 25 x 34,2 |
Malzemeler | Adaptör: Alüminyum; vida: paslanmaz çelik |
Kelepçe aralığı [mm] | 9...15 |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|