Kablolanabilir soket
E11795
SDOAA030MSSFKPG
Kablolanabilir soket
E11795
SDOAA030MSSFKPG
- Yer sıkıntısı olan durumlarda kullanım için açılı model
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
- Güvenilir elektrik bağlantıları için altın kaplı bağlantı
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Vidalı terminaller ile güvenli kablo bağlantısı
Uygulama
Sistem | Silikonsuz; Altın kaplamalı kontaklar |
---|---|
Silikonsuz | evet |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 250 AC |
---|---|
Maks. akım yükü toplamı [A] | 4; (...40 °C) |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...85 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 24,8 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 35 x 20 x 30 |
Malzemeler | PA |
Kalıp-gövde malzemesi | PA |
Somun malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
klemens: ...0,75 mm²; Kablo kılıfı: Ø 4...6 mm |
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x 1/2", dirsek; kodlama: C; Kalıplı gövde: PA; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|