- Ürünler
- E11773
Dağıtım kutusu
E11773
ProcessLine SB V4A 5m
Dağıtım kutusu
E11773
ProcessLine SB V4A 5m
- Özellikle gıda ve içecek endüstrisinin ıslak alanlarında kullanım için
- Köşesiz ve kenarsız hijyenik tasarım
- Aşındırıcı temizlik malzemeleri ile yüksek basınçlı temizlemeye dayanıklı
- İşletim, anahtarlama durumu ve hata gösterimi için kolay görünen, güçlü LED'ler
- Çok sayıda yuva
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...36 DC |
---|---|
Koruma sınıfı | III |
Modül/Slot başına düşen maks. akım yükü [A] | 4 |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 6 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -5...70 |
---|---|
Koruma | IP 69K; (İlgili sınıfta korumayı sağlamak için kullanılmayan soketler verilen koruyucu kapaklarla kapatılmalıdır.; Sıkıştırma torku: 1,3 Nm +/- 0,1 Nm) |
Mekanik özellikleri
Boyutlar [mm] | Ø 137,3 / L = 72 |
---|---|
Malzemeler | dişli rakor: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); LED-Fenster: PC; O-Ring: EPDM; Koruma kapağı: PP |
Kalıp-gövde malzemesi | paslanmaz çelik |
Port dağıtım kutusu sayısı | 8 |
Konektör tipi | M12 |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Kablo: 5 m, PUR / PVC, siyah, Ø 11 mm; 3 x 0,75 mm² + 16 x 0,34 mm² |
Elektriksel bağlantı - trapez kanal silindirler
Bağlantı | Soketli: 8 x M12; kodlama: A; Kalıplı gövde: paslanmaz çelik |
---|