Montaj kelepçesi
E11771
MOUNTING CLAMP D6.5 MM
Montaj kelepçesi
E11771
MOUNTING CLAMP D6.5 MM
- Silindirik sensörlerin kurulumu için
- Kolay, hızlı ve ucuz sabitleme
- İki vidayla güvenilir sabitleme
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 5,6 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 14,2 x 20 x 10 |
İç çap [mm] | 6,5 |
Malzemeler | PC |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|