Soketli bağlantı kablosu
E11743
ADOGK190MSS0010H19
Soketli bağlantı kablosu
E11743
ADOGK190MSS0010H19
- Kontrolörlerin ve diyalog birimlerinin güvenilir bağlantısı
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
- Taşınabilir makinelerde kullanıma uygundur
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
Uygulama
Sistem | Halojensiz |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 63 AC/DC |
---|---|
Maks. akım yükü toplamı [A] | 8 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 2197 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 26 x 26 x 85 |
Malzemeler | PUR siyah |
Kalıp-gövde malzemesi | PUR |
Somun malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı |
Sıkıştırma torku [Nm] | 2 |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 10 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 11,6 mm; 16 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm ) |
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x M23, düz; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı |
---|