Soketli bağlantı kablosu
E11739
ADOAK120MSS0005H12
Soketli bağlantı kablosu
E11739
ADOAK120MSS0005H12
- Kontrolörlerin ve diyalog birimlerinin güvenilir bağlantısı
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
- Taşınabilir makinelerde kullanıma uygundur
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Yer sıkıntısı olan durumlarda kullanım için açılı model
Uygulama
Sistem | Halojensiz |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 63 AC/DC |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 748,5 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 51 x 26 x 70 |
Malzemeler | PUR siyah |
Kalıp-gövde malzemesi | PUR |
Somun malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı |
Sıkıştırma torku [Nm] | 2 |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 5 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm ) |
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x M23, dirsek; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı |
---|