- Ürünler
- E11731
Dağıtım kutusu
E11731
ZDO6H050MSS0000-00STAK190MSS
Dağıtım kutusu
E11731
ZDO6H050MSS0000-00STAK190MSS
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: EBC007 Ürün karşılaştırması: E11731 / EBC007 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Uygulama
Sistem | Silikonsuz; Altın kaplamalı kontaklar |
---|---|
Silikonsuz | evet |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Koruma sınıfı | II |
Modül/Slot başına düşen maks. akım yükü [A] | 4 |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 10 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -15...80 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Boyutlar [mm] | 28 x 60 x 125 |
---|---|
Malzemeler | TPU |
Kalıp-gövde malzemesi | TPU |
Port dağıtım kutusu sayısı | 6 |
Konektör tipi | M12 |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - Bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M23; Kalıplı gövde: TPU; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,5 Nm |
---|
Elektriksel bağlantı - trapez kanal silindirler
Soketli: 6 x M12; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,5 Nm |