- Ürünler
- E11716
Kablosuz erkek soket
E11716
SSTGH050VASFPKG
Kablosuz erkek soket
E11716
SSTGH050VASFPKG
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: E11859 Ürün karşılaştırması: E11716 / E11859 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Uygulama
Sistem | Silikonsuz; Altın kaplamalı kontaklar |
---|---|
Silikonsuz | evet |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 125 AC/DC |
---|---|
Maks. akım yükü toplamı [A] | 4; (...40 °C) |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...85 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Boyutlar [mm] | 20 x 20 x 52 |
---|---|
Malzemeler | PA |
Kalıp-gövde malzemesi | PA |
Somun malzemesi | paslanmaz çelik (1.4571/316Ti ) |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
klemens: ...0,75 mm²; Kablo kılıfı: Ø 6...8 mm |
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PA; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4571/316Ti ); Kontaklar: altın kaplamalı |
---|