Kablolanabilir soket
E11714
SDOAH050MSSFKPG
Kablolanabilir soket
E11714
SDOAH050MSSFKPG
- Yer sıkıntısı olan durumlarda kullanım için açılı model
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
- Güvenilir elektrik bağlantıları için altın kaplı bağlantı
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Vidalı terminaller ile güvenli kablo bağlantısı
Uygulama
Sistem | Silikonsuz; Altın kaplamalı kontaklar |
---|---|
Silikonsuz | evet |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 125 AC/DC |
---|---|
Maks. akım yükü toplamı [A] | 4; (...40 °C) |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...100 |
---|---|
Koruma | IP 68 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 30,9 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 35 x 20 x 30 |
Malzemeler | PA |
Kalıp-gövde malzemesi | PA |
Somun malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
vidalı klemens: ...0,75 mm²; Kablo kılıfı: Ø 6...8 mm |
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: PA; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|