Soketli bağlantı kablosu
E11697
ADOAO140MSS0005B11
Soketli bağlantı kablosu
E11697
ADOAO140MSS0005B11
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Sensör sinyallerinin güvenilir aktarımı
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
- Yer sıkıntısı olan durumlarda kullanım için açılı model
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 30 DC |
---|---|
Maks. akım yükü toplamı [A] | 3 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...90 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 421,5 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 45 x 20 x 49 |
Malzemeler | PUR |
Kalıp-gövde malzemesi | PUR |
Somun malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 5 m, PUR, siyah, Ø 7,5 mm; 2 x 0,34 mm² (14 x Ø 0,15 mm ) + 10 x 0,25 mm² (7 x Ø 0,2 mm ) |
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x M16, dirsek; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı |
---|