- Ürünler
- E11693
Soketli bağlantı kablosu
E11693
ADOAH040MSN0002A04
Soketli bağlantı kablosu
E11693
ADOAH040MSN0002A04
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Uygulama
Uygulama | Ex Zone 1 |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 15 DC |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...90 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Boyutlar [mm] | 27 x 15 x 39 |
---|---|
Malzemeler | TPU |
Kalıp-gövde malzemesi | TPU |
Somun malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı |
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
||
---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Kablo: 2 m, PUR / PVC, mavi, Ø 5 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı |
---|