- Ürünler
- E11690
Dökme kablo
E11690
Cable/100m/PPU/5x0,34qmm/SF
Dökme kablo
E11690
Cable/100m/PPU/5x0,34qmm/SF
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -30...80 |
---|---|
Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C] | -5...80 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 5092,2 |
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 100 m, PUR, siyah, Ø 6 mm; ileri derecede esnek; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ), PVC |