- Ürünler
- E11687
Dökme kablo
E11687
Cable/ 50m/PPU/4x0,34qmm/OK
Dökme kablo
E11687
Cable/ 50m/PPU/4x0,34qmm/OK
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...80 |
---|---|
Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C] | -20...80 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 1698 |
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 50 m, PUR, siyah, Ø 5,4 mm; 4 x 0,34 mm², PVC |