Dökme kablo
E11686
CABLE/100M/ PUR/4X0,34/BK
Dökme kablo
E11686
CABLE/100M/ PUR/4X0,34/BK
- 2 milyonun üzerinde bükme döngüsüne dayanıklı bağlama zinciri uyumu
- Sürtünme zinciri uyumlu, kaynak cürufuna dayanıklı PUR kablosu
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
Uygulama
Sistem | Halojensiz; Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...90 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 3127 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hareketli kablo kanallarına uygunluk | evet | ||||||||
Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 100 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm², PP |