- Ürünler
- E11659
Kablolanabilir soket
E11659
SDOAH042MSSFKPG
Kablolanabilir soket
E11659
SDOAH042MSSFKPG
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Uygulama
Sistem | Silikonsuz; Altın kaplamalı kontaklar |
---|---|
Silikonsuz | evet |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|---|
Maks. akım yükü toplamı [A] | 4; (...40 °C) |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...100 |
---|---|
Koruma | IP 68 |
Mekanik özellikleri
Boyutlar [mm] | 30 x 18 x 35 |
---|---|
Malzemeler | PA |
Kalıp-gövde malzemesi | PA |
Somun malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
klemens: ...0,75 mm²; Kablo kılıfı: Ø 6...8 mm |
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: PA; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|