Valf soketli ara kablo
E11652
AVDAB031PLS0005H03
Valf soketli ara kablo
E11652
AVDAB031PLS0005H03
- Sahada güvenilir vana bağlantıları
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
- Açıkça görünür LED
- Sağlam dikdörtgen konektör
Uygulama
Sistem | Silikonsuz; Halojensiz |
---|---|
Silikonsuz | evet |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Aşırı gerilim koruması | evet; (VDR) |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...80 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 255,8 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 28,5 x 24 x 49 |
Malzemeler | PP; FKM |
Kalıp-gövde malzemesi | PP / FPM |
Somun malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 5 m, PUR, Halojensiz, Ø 6,6 mm; 3 x 0,5 mm² / AWG 20 |
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x B DIN tipli valf, dirsek; Kalıplı gövde: PP / FPM; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı |
---|