Valf soketli ara kablo
E11622
VVDAA040MSS0002H03STGH020MSS
Valf soketli ara kablo
E11622
VVDAA040MSS0002H03STGH020MSS
- Sahada güvenilir vana bağlantıları
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
- Sağlam dikdörtgen konektörler
Uygulama
Uygulama | Akım ölçümü |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 24 AC/DC |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...90 |
---|---|
Koruma | IP 67; IP 69K |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 152,5 |
---|---|
Malzemeler | TPU |
Kalıp-gövde malzemesi | TPU |
Somun malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,5 Nm |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 2 m, PUR; 2 x 0,75 mm² |
---|
Elektriksel bağlantı - Soket
Soketli: 1 x A DIN tipli valf, dirsek; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,5 Nm |