You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to: United States
  1. Ürünler
  2. E11605

Bağlantı kablosu

E11605

VDOAH032MSS0010H03STGF030MSS

Bağlantı kablosu

E11605

VDOAH032MSS0010H03STGF030MSS

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Uygulama
Sistem Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar
Silikonsuz evet
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 10...30 DC
Koruma sınıfı III
Maks. akım yükü toplamı [A] 3
Çıkışlar
Elektriksel yapı PNP
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...85
Koruma IP 68
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 244,2
Malzemeler PUR
Kalıp-gövde malzemesi PUR
Somun malzemesi Pirinç, nikel kaplamalı
Gösterge / Kontroller
Gösterge
Anahtarlama durumu 1 x LED, sarı
Çalışma 1 x LED, yeşil
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı - fiş
Soketli: 1 x M8, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...0,7 Nm
Elektriksel bağlantı
Bağlantı Kablo: 10 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Elektriksel bağlantı - Soket
Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,7...0,9 Nm