Soket adaptörü
E11601
EDOGH080MSS00,5E08 (PG9)
Soket adaptörü
E11601
EDOGH080MSS00,5E08 (PG9)
- Konektörler için bağlantı noktalarına sahip, kullanımı kolay distribütör ve muhafaza ekipmanı
- Sağlam metal model
- Depo duvarına hızlı ve kolay kurulum
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...90 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 33 |
---|---|
Montaj dişi | PG 9 |
Malzemeler | Pirinç nikel kaplamalı |
Kalıp-gövde malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 0,5 m, PVC; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm ) |
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: Pirinç, nikel kaplamalı |
---|