CAN bus sonlandırma dirençli soket
E11589
SDOGH050ZDAFKPG
CAN bus sonlandırma dirençli soket
E11589
SDOGH050ZDAFKPG
- CAN bus katılımcıları için güvenilir bağlantı teknolojisi
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
- Güvenilir elektrik bağlantıları için altın kaplı bağlantı
Uygulama
Uygulama | CAN Bus |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...85 |
---|---|
Koruma | IP 68 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 7,7 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 14,5 x 14,5 x 43,9 |
Malzemeler | TPU; Conta: FKM |
Kalıp-gövde malzemesi | TPU |
Somun malzemesi | çinko döküm, nikel kaplamalı |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: çinko döküm, nikel kaplamalı; Sıkıştırma torku: ...0,6 Nm |
---|