Bağlantı kablosu
E11572
VDOGQ090PLS0003E03STGF040MSS
Bağlantı kablosu
E11572
VDOGQ090PLS0003E03STGF040MSS
- Titreşim sensörlerinin parametrelendirilmesi için
- Güvenilir veri ve sinyal aktarımı için
- Sub-D girişi üzerinden bilgisayar bağlantısı
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Koruma sınıfı | III |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...85 |
---|---|
Koruma | IP 50 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 113,9 |
---|---|
Malzemeler | PUR |
Kalıp-gövde malzemesi | PUR |
Somun malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 3 m, PVC, siyah, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Elektriksel bağlantı - Soket
Soketli: 1 x Sub D, düz; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı |
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Soketli: 1 x M8, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı |
---|