T-Soket
E11566
T SPLITTER M12/2XUS
T-Soket
E11566
T SPLITTER M12/2XUS
- Analog girişli basınç sensörleri için
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
Uygulama
Dizayn | Basınç sensörleri için PNI |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Modül/Slot başına düşen maks. akım yükü [A] | 3 |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 3 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...90 |
---|---|
Koruma | IP 68 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 38,2 |
---|---|
Malzemeler | PUR |
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |