Kablosuz erkek soket
E11551
SSTGF040MSSFPG
Kablosuz erkek soket
E11551
SSTGF040MSSFPG
- Güvenilir elektrik bağlantıları için altın kaplı bağlantı
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
- Yalıtım kaydırma teknolojisi ile kolay kablo bağlantısı
- Sağlam metal model
Uygulama
Sistem | Silikonsuz; Altın kaplamalı kontaklar |
---|---|
Silikonsuz | evet |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Koruma sınıfı | III |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 4 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...90 |
---|---|
Koruma | IP 68 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 14,9 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 12 x 12 x 35,5 |
Malzemeler | PA |
Kalıp-gövde malzemesi | PA |
Somun malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
izolasyona geçme teknolojisi: 0,14...0,38 mm²; Damar izalasyonu: PVC / TPE; (Ø 1,0...1,6 mm); Kablo kılıfı: Ø 3...5 mm |
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Soketli: 1 x M8, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PA; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|