- Ürünler
- E11535
Kablolanabilir soket
E11535
SDOAH030MSSFKPG
Kablolanabilir soket
E11535
SDOAH030MSSFKPG
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 250 AC |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...85 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 25 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 35 x 20 x 30 |
Malzemeler | PBT |
Kalıp-gövde malzemesi | PBT |
Somun malzemesi | PA |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
vidalı klemens: ...0,75 mm²; Kablo kılıfı: Ø 6...8 mm |
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: C; Kalıplı gövde: PBT; Kilitleme: PA |
---|