Montaj kelepçesi
E11530
MOUNTING CLIP V4A D12 MM
Montaj kelepçesi
E11530
MOUNTING CLIP V4A D12 MM
- Sensörlerin güvenilir, aletsiz kurulumu
- Silindirik sensörlerin kurulumu için
- Hızlı ve kolay değiştirme
- Hijyenik alanlarda kullanım için paslanmaz çelik model
Uygulama
Dizayn | pürüzsüz yüzeyli ürünler için Ø 12 mm |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 14,7 |
---|---|
Boyutlar [mm] | Ø 12 |
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
şemalar ve grafikler
|