Adaptör fiş
E11528
ESTGH040MSS0,08E04 (M16)
Adaptör fiş
E11528
ESTGH040MSS0,08E04 (M16)
- Konektörler için bağlantı noktalarına sahip, kullanımı kolay distribütör ve muhafaza ekipmanı
- Depo duvarına hızlı ve kolay kurulum
- Sağlam metal model
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 250 AC/DC |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...85 |
---|---|
Koruma | IP 68 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 30,743 |
---|---|
Montaj dişi | M16 x 1,5 |
Malzemeler | çinko döküm nikel kaplamalı |
Kalıp-gövde malzemesi | çinko döküm, nikel kaplamalı |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 0,08 m, PVC; 4 x 0,34 mm² |
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: çinko döküm, nikel kaplamalı |
---|