- Ürünler
- E11334
Bağlantı kablosu
E11334
VDOGF040MSS00,3H03STGF030MSS
Bağlantı kablosu
E11334
VDOGF040MSS00,3H03STGF030MSS
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: EVC270 Ürün karşılaştırması: E11334 / EVC270 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Uygulama
Sistem | Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar |
---|---|
Silikonsuz | evet |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Koruma sınıfı | III |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 3 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...85 |
---|---|
Koruma | IP 68 |
Mekanik özellikleri
Malzemeler | PUR |
---|---|
Kalıp-gövde malzemesi | PUR |
Somun malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Soketli: 1 x M8, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...0,7 Nm |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 0,3 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Elektriksel bağlantı - Soket
Soketli: 1 x M8, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...0,7 Nm |