Adaptör fiş
E11315
ESTGH050MSS00,5E05 (M20)
Adaptör fiş
E11315
ESTGH050MSS00,5E05 (M20)
- Konektörler için bağlantı noktalarına sahip, kullanımı kolay distribütör ve muhafaza ekipmanı
- Depo duvarına hızlı ve kolay kurulum
- Sağlam metal model
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 125 AC/DC |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...85 |
---|---|
Koruma | IP 68 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 27,3 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 18 x 18 x 19 |
Montaj dişi | M20 |
Malzemeler | Pirinç nikel kaplamalı |
Kalıp-gövde malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm² + 1 x 0,5 mm² |
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: Pirinç, nikel kaplamalı; Sıkıştırma torku: ...0,6 Nm; Vida dişli M20 Sıkıştırma torku: ...2 Nm |
---|