Montaj kelepçesi
E11294
MOUNTING CLAMP D6,5MM
Montaj kelepçesi
E11294
MOUNTING CLAMP D6,5MM
- Silindirik sensörlerin kurulumu için
- Kolay, hızlı ve ucuz sabitleme
- Sadece bir vida ile kelepçelenen güvenilir sabitleme
Uygulama
Dizayn | tip için Ø 6,5 mm |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...85 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 11,7 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 15 x 20 x 16 |
İç çap [mm] | 6,5 |
Malzemeler | Alüminyum alaşımı |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|