Bağlantı kablosu
E11274
VDOAR040PLS0002HSTGH040VAS
Bağlantı kablosu
E11274
VDOAR040PLS0002HSTGH040VAS
- Süngü konektörlü sensörlerin bağlantısı için
- Programlama cihazlarıyla iletişim için
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
Uygulama
Sistem | Halojensiz |
---|---|
Dizayn | programlama birimi ile haberleşme için PP2000 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 9,6...30 DC |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...85 |
---|---|
Koruma | IP 67; (Soketli bağlantı kablosu: IP 67 / IP 69K) |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 131 |
---|---|
Kalıp-gövde malzemesi | PA / Hytrel G-4774 |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 2 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 6 mm; 4 x 0,5 mm² |
Elektriksel bağlantı - Soket
Soketli: 1 x Bayonet, dirsek; Kalıplı gövde: Hytrel G-4774 |
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PA |
---|