Kablo rekoru
E11270
CABLE GLAND M20
Kablo rekoru
E11270
CABLE GLAND M20
- Bağlantı kablolarının sürekli, güvenilir yalıtımı
- Güvenli gerilim azaltma sayesinde yüksek işletim güvenilirliği
- Nemin içe işlemesi ve kirlenmeye karşı koruma
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...100 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 6,9 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 23 x 21 x 16 |
Diş tasarımı | M20 x 1,5 |
Malzemeler | Gövde: PA siyah; Conta: CR |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|