Kablolanabilir soket
E11252
SDOAH040VASFKPG
Kablolanabilir soket
E11252
SDOAH040VASFKPG
- Yer sıkıntısı olan durumlarda kullanım için açılı model
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
- Güvenilir elektrik bağlantıları için altın kaplı bağlantı
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Vidalı terminaller ile güvenli kablo bağlantısı
Uygulama
Sistem | Silikonsuz; Altın kaplamalı kontaklar |
---|---|
Silikonsuz | evet |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 45 AC / < 70 DC |
---|---|
Maks. akım yükü toplamı [A] | 4; (...40 °C) |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...85 |
---|---|
Koruma | IP 68 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 28,2 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 39 x 19 x 31 |
Malzemeler | PBT |
Kalıp-gövde malzemesi | PBT |
Somun malzemesi | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
vidalı klemens: ...0,75 mm²; Kablo kılıfı: Ø 6...8 mm |
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: PBT; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Kontaklar: altın kaplamalı |
---|