Soketli bağlantı kablosu
E11246
ADOGB050PLS0005E05
Soketli bağlantı kablosu
E11246
ADOGB050PLS0005E05
- Güvenilir elektrik bağlantıları için altın kaplı bağlantı
- Montajın aletsiz gerçekleştirildiği durumlarda bile daimi, güvenilir yalıtım
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 250 AC |
---|---|
Maks. akım yükü toplamı [A] | 5 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...90 |
---|---|
Koruma | IP 68 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 498,2 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 24 x 24 x 50 |
Malzemeler | TPU |
Kalıp-gövde malzemesi | TPU |
Somun malzemesi | TPU |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 5 m, PVC; 5 x 0,75 mm² / AWG 18 |
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x 7/8", düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: TPU |
---|