- Ürünler
- E11238
Valf soketli ara kablo
E11238
AVDAA031--S0020A03
Valf soketli ara kablo
E11238
AVDAA031--S0020A03
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Aşırı gerilim koruması | evet; (VDR) |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...70 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Malzemeler | PUR |
---|---|
Kalıp-gövde malzemesi | PUR |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 20 m, PVC, siyah, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x A DIN tipli valf, dirsek; Kalıplı gövde: PUR |
---|